![9001KR9RH13 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KR9RH13_DA19&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![9001KR9RH13 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KR9RH13_DA19&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![9001KR9RH13 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KR9RH13_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![9001KR9RH13 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KR9RH13_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KR9RH13_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videos
"Paro de emergencia 41mm metalico con desenclavamiento por tiron - 250V - NANC "
9001KR9RH13
Bisel metálico que lo hace ideal para entornos hostiles
Robustez para soportar entornos hostiles
Sistema de montaje fácil y seguro
Automatismos de puesta a tierra automática sin cableado adicional
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.