+ 3
transformador de tensión - 230-400 V - 1 x 12 V - 63 VA - IP 20
ABL6TS06J
Discontinuado el:01-06-2024
Fuera de servicio próximamente el:01-06-2025
Ideal para sistemas que aceptan energía de CA de baja tensión, como relés de protección del motor y contactores
Marcaje CE
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a 50°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.