Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Galaxy VL Ups 300 Escalable A 500 Kw 400480 V Puesta En Marcha 5X8

GVL300K500DS

A continuación, puede considerar productos alternativos que podrían tener un mejor tiempo de entrega

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
300491
Use Better
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

Servicio Instalación: Galaxy VL 300kVA

WASSEM-VL-300

Servicio Instalación 5X8: Gabinete Bypass de Mantenimiento Galaxy VL

WASSEM-VL-MBC

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.