![LC1D32Q7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32Q7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![LC1D32Q7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32Q7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32Q7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32Q7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32Q7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
Contactor 3 polos - 32A - 380V AC - NANC
LC1D32Q7
Nuevo aspecto moderno de todas las máquinas
Diseñado para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de electrodomésticos y de climatización
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Con cumplimiento de IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y accesorios a prueba de polvo
Experiencia digital del cliente para documentos técnicos
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad