Gira la imagen para ampliar
Ventilador 300m3 por hora - 230V AC - IP54
NSYCVF300M230PF
Caudal libre con filtro estándar de 300 m3/h a 50 Hz y 350 m3/h a 60 Hz.
36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz.
Conecte los terminales mediante un conector faston.
Dimensiones de corte de 223 x 223 mm.
Dimensiones Ext: 268 x 248 x 116 mm
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Mercury free
RoHS exemption information
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad