![Product Logo](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SMT750RMI2UC Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![SMT750RMI2UC Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMT750RMI2UC Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMT750RMI2UC Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7THD_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMT750RMI2UC Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS de APC, línea interactiva, 750 VA, montaje en rack 2U, 230 V, 4 salidas IEC C13, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT750RMI2UC
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
UPS de 2U para montaje en rack de onda sinusoidal interactiva línea 750VA/500W
Ideal para servidores, almacenamiento de información, salas de redes, VoIP comercial y POS comercial
La regulación automática de la tensión ayuda a corregir la tensión de la red
Monitoreo remoto de energía basado en la nube mediante el puerto SmartConnect Ethernet
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WBEXTWAR1YR-SP-02
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad