Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Unidad Smart-UPS SRT de APC 2200 VA 120 V para rack con tarjeta de red

SRT2200RMXLA-NC

tipo de batería:

tensión de entrada:

Máxima potencia configurable (vatios):

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS 2U de 2U para montaje en rack con doble conversión en línea de onda sinusoidal pura 2200VA/1800W
Convertible en rack/torre (kit de carril incluido)
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
3372
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.