在刚开始,微型断路器的宽度被设计成为9mm(单极),或者9mm的整数倍(多极),所以9mm可以看成是微型断路器宽度的基本单位,这个传统也这样一代一代的延续下来。在施耐德电气,我们以数字“9”作为微型断路器产品的主系列名,既是传承、沉淀,也是延展、迭代,让这个优秀的基因复制、升华,给您的居家和楼宇带来更贴心的服务。
借助 Resi9,我们为各个家庭提供未来的电气面板。它易于安装,采用了美观的新设计,并能远程连接到您家。
Acti9 系统易于安装、维护和升级,为各种规模的楼宇提供出众的配电性能和空间优化。
请参阅产品详情
Multi9 系列是施耐德电气专门针对设备制造商 (OEM) 的全球性产品,旨在满足您的需求和行业应用的主要标准。Multi9 通过多种模块化设备提供完整的保护、信令功能和配件。