我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

低压配电

Armoire New iPM electrical equipment
 

EasyPact CVS

 

EasyPact MVS

 

EasyLogic PFC Capacitors

 

PM2000

电机管理

A grey cabinet with many switches and wires
 

EasyPact TVS 热过载继电器

 

ATV310变频器

 

ATV610变频器

 

Harmony XA2

 

Harmony XB2

 

Modicon M100可编程控制器

 

Modicon M200可编程控制器

UPS和一体化数据中心解决方案

预制和集成的数据中心解决方案完善了一系列单相和三相版本的Easy UPS。它们易于安装、连接和配置,对于分布式IT、数据中心、商业建筑和工业领域。

Galaxy 3L 系列UPS

Easy UPS 3M

Easy UPS 3S

SP系列UPS

Easy Reference Design设计参考指南

我们的Easy Reference Design设计参考指南有助于为您提供更简单的体验。

我们的参考指南中包含单线图文档,这些文档推荐了满足您的系统需求的适配产品。
立即下载
 

深入了解 EcoStruxure Power Design – Ecodial

设计配电网络、优化性能并指定组件

Ecostruxure™ Power Design — Ecodial是一款用户友好型软件,可帮助您在管理操作规格以及配电项目设计的同时优化设备和成本。它是施耐德电气客户生命周期软件套件的一部分,因此与Ecostruxure配电平台相连接。
立即下载

需要帮助?

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?

1. 什么是Easy系列? 

它是提高电气系统安全性和效率的全系列设备。根据具体的设备,它们可以保护您的设备免受过载或短路的影响,或者使您和其他设备免于触电的伤害。Easy系列产品包含自动切断电流的断路器或监测该电流并捕获任何中断的接地故障保护器。此外,该系列还包括可自动开启或关闭电路的开关。我们不要忘记我们用于保护电气设备免受电涌影响的浪涌保护硬件。它们通常是雷击、断电或其他电气干扰的结果。此外,梳状母排至关重要,因为它们有助于将电源中的电力分配至多个电路。

2. 使用Easy Range有何优势?

EasyLexium、EasyModicon、Easy UPS和Easy系列中的所有其他产品均满足不断变化的世界和环境的需求。考虑到可持续性,我们提供具有弹性和高效的产品。它们灵活且高度可定制,同时符合国际标准和要求。根据具体产品,可以选择在预算、性能和可靠性方面保持平衡的解决方案。这些安全机制是安全配电的基础。通过实现全面连通性和顺畅的能源流,您可以确保整个行业中的工作被中断。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.