单词Set有“套件”的意思,因此施耐德电气以它来命名中低压开关柜、电机和配电控制成套解决方案;而大写字母T已经成为产品外观的核心视觉符号,并凸显其技术创新(Technology) 和互联互通性 (Transparency)。不论产自施耐德电气工厂还是授权合作伙伴,SeT主系列产品都以其紧凑的模块化结构、领先的互联互通技术和卓越的安全可靠性享誉全球市场,赢得用户的充分肯定。
屡获殊荣的AirSeT中压(MV)产品展示了我们如何搭建技术进步和可持续之间的桥梁。无六氟化硫 SF6 的 AirSeT 中压系列产品将干燥空气和真空开关技术融合,从而消除温室气体SF6的使用,该系列产品可广泛应用于电网及建筑等行业,助力“双碳”目标的实现。AirSeT系列产品覆盖了空气绝缘AIS和气体绝缘GIS产品,在优异的性能基础上,提升了运维的可靠性及安全性;同时,强大的数字化功能,可帮助我们的用户进一步提升运维效率。
请参阅产品详情
Okken and BlokSeT 为配电和电机控制提供业界领先的性能和先进的智能解决方案,从而提高可靠性、效率和生产效率 — 即使是在高达7300 A的严峻挑战中也是如此。
请参阅产品详情
Prisma 比以往更加智能。
最大电流可达4000 A符合IEC标准的Prisma系列可以提高您的商业和工业低压配电柜设计。
Canalis系列母线槽是高品质、性能全面的代表,产品适用于各种类型建筑的照明及配电系统。作为整体配电方案的重要部分,它保障并加强了人员及设备的安全性,安装及服务的可靠性,易扩展性,便利性。
请参阅产品详情
SeT Series中压开关柜产品以其性能、可靠性和安全性而着称,现已与最新的物联网连接相结合。专为永不停机的工业和企业而设计,设备健康和产品信息利用EcoStruxure™服务计划24/7全天候连接,有助于避免意外停机并随时随地运行。
请参阅产品详情
Smart Panels:迎接配电的未来
现在,电气面板即是您的合作伙伴。通过将前沿硬件与创新软件相结合,EcoStruxure智能配电解决方案Smart Panels使您能够主动查明过载和低效情况,做出明智决策,提高运营效率,从此不再忙于应付原因不明的报警。