Solución integrada, fácil e intuitiva de usar, para obtener el mejor rendimiento de un edificio.
SmartStruxure ofrece la información correcta cuando, donde y como el usuario la necesita, en una interfaz atractiva. Las operaciones del día a día se vuelven más óptimas y sencillas, con informes, programación de horarios y tendencias a un solo click. Los protocolos abiertos nativos permiten elegir el equipo que mejor se adapte a su aplicación. SmartStruxure provee un aumento de la eficiencia de una empresa con un ahorro energético de hasta el 30% y la creación de un ambiente sano y sostenible.