Modelos
PrismaSeT G
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.Ver productos PrismaSeT P
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 4.000 A PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.Ver productos