![A9F74320 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74320_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![A9F74320 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74320_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74320 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74310_Image_11&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74320 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74310_Image_05&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74310_Image_03&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 videos
Interruptor Termomagnético Riel Acti9 iC60N 3P 20A curva C
A9F74320
Número de Polos:
[In] Corriente Nominal:
código de curva:
Mayor vida útil (Tecnología Fast Closing)
Señalización roja de defectos: reducción del tiempo de intervención (VisiTrip)
Señalización verde de circuitos desconectados y seguros para mantenimiento (VisiSafe)
Aislamiento clase II en tablero eléctrico: Seguridad permanente para todos los usuários
Durabilidad eléctrica 10.000 ciclos y mecánica 20.000 ciclos
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Producto libre de halógenos
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas