Gira la imagen para ampliar
Barra flexible aislada, 200 A, tamaño 20 x 2 mm, longitud 1.800 mm
LVS04742
Barra de conducción flexible aislada con corriente nominal de 200A
Barra de distribución flexible aislada tamaño 20 x 2 mm
Barras flexibles aisladas con longitud de 1.800 mm
Environmental Data
Environmental Data
BVB
Aceptado
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.