![RXM4AB1B7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![RXM4AB1B7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![RXM4AB1B7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXMxAB1x7_bottom_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXMxAB1x7_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videos
relé de miniatura enchufable - Harmony RXM - 4 CA - 24 V CA
RXM4AB1B7
LED de estado:
[Uc] tensión de circuito de control:
Alto rendimiento para garantizar la disponibilidad de la máquina y del sistema
Amplia gama para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales
Diseño compacto para ahorrar espacio en el panel
Fácil instalación y mantenimiento con relé enchufable
Opciones flexibles de tomas de corriente y accesorios
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad