![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SMX48RMBP2U Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![SMX48RMBP2U Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMX48RMBP2U Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMX48RMBP2U Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMX48RMBP2U Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Paquete de baterías externas para unidad Smart-UPS Serie X 48 V de APC, convertible para rack y torre
SMX48RMBP2U
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WASSEMUPS-3R-SB-00
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad