![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16003&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16003&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2A201BD_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2A201BD_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2A201BD_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SR2A201BD Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2A201BD_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
relé inteligente compacto Zelio Logic - 20 E S - 24 V CC – s/ relógio - visor
SR2A201BD
Programación simple de escaleras, adaptada para no especialistas
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad