![Product Logo](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SRV10KRIL-10KTF Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRV6KRIL-6KTF_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![SRV10KRIL-10KTF Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRV6KRIL-6KTF_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRV10KRIL-10KTF Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRV6KRIL-6KTF_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRV10KRIL-10KTF Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRV6KRIL-6KTF_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
SAI Easy UPS en línea SRV RM de APC, 10000 VA con transformador reductor de 230 a 120 V
SRV10KRIL-10KTF
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad