![SY80K100F Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![SY80K100F Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SY80K100F Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SY80K100F Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8A5PRH_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Symmetra PX, 80 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha
SY80K100F
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-02
WUPGEAA-UG-02
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Directiva RoHS UE
Bajo investigación