![XB4BK125G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BK125G5_360_Front_2022&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![XB4BK125G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BK125G5_360_Front_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XB4BK125G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BK125G5_360_Left_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 10](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BK125G5_360_Bottom_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 10
1 videos
Interruptor selector naranja modular luminoso Ø 22mm, 2 posiciones, 120 V, 1 NA + 1 NC
XB4BK125G5
Color de lentes o tapa/operador:
información posición operador:
[Us] Tensión de alimentación:
Montaje y desmontaje rápidos y fáciles
Sólida para resistir entornos hostiles
Una amplia gama de bloques de contacto para fines generales o aplicaciones específicas
Excelente conexión mecánica con cabezal de operador
Un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus paneles
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.