![XB4BW34G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW34G5_Main_2023&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![XB4BW34G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW34G5_Main_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XB4BW34G5 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW34G5_360_Front_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 9](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW34G5_360_Bottom_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 9
1 videos
Pulsador luminoso rojo Ø 22mm, retorno resorte nivelado, 120 V, 1 NA + 1 NC
XB4BW34G5
[Us] Tensión de alimentación:
Color de lentes o tapa/operador:
Ensamble y desmontaje rápidos y fáciles
Resistencia a entornos hostiles
Excelente conexión mecánica con cabezal de operador
Una amplia selección de bloques de contacto para fines generales o aplicaciones específicas
Amplio conjunto de accesorios para personalizar tus paneles
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad