![XVBC2G7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVB_644_CPODA2016005&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![XVBC2G7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVB_644_CPODA2016005&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XVBC2G7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC2G7_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XVBC2G7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC2G7_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC2B7_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
lens unit - luz fija - transparente - 120 V CA
XVBC2G7
Discontinuado el:7/08/2023
XVBC2G7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Clase I en tubo de soporte de conformidad con IEC 61140
Grado de protección IP20 a IP55
Cumple con los estándares UL, CCC, CSA y EAC
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas