Modelos
GMA
Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 24kV Compacto y flexible, para subestaciones pequeñas y medianas con interruptor de vacío.Parte de SeT SeriesVer Detalles GHA
Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 40.5kV Para instalaciones eléctricas e industrias como minería, marina, petróleo y gas, la seguridad y mantenimiento constante son un desafío. Si tu compañía se encuentra en esta situación, tal vez es hora de actualizar tu switchgear.Parte de SeT SeriesVer Detalles Tablero de distribución GIS CBGS-0
GIS MV primary switchboard up to 36 kV - Rated op. current: 1600A Equipo de distribución aislado con cubierta metálica SF6Ver Detalles WI
Celdas de MT con Aislamiento en Gas SF6 hasta 52 kV -Parte de SeT SeriesVer Detalles