Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Overview

EcoStruxure Foxboro DCS annunciator keyboards easily and effectively organize alarms and process display — for faster operator response and resolution times. Operators find specific functions in assigned locations at all times, without taking extra navigation steps or entering numeric data.

When used as a conventional annunciator, the keyboard draws the operator’s attention to a specific control room area for quick resolution of alarmed conditions.

Features

  • Available with either USB and serial/GCIO connections
  • Suitable for use with I/A Series and EcoStruxure Foxboro DCS workstations or servers
  • May be free standing or workstation/panel mounted
  • The audio alarms feature multiple pitches which indicate audible differentiation of system alarms and process alarm priorities
  • An external audio output jack is available for an attachable, customer-supplied, audio amplifier with speakers, which can be heard even in noisy environment
  • Lamp test function (LED test) simultaneously illuminates all the LEDs
  • Overlay has positive tactile/audible feedback to assure proper switch closure

Benefits

  • Enhanced operator performance
  • Faster response times
  • Improved resolution times
  • Increased plant uptime and safety

Applications

  • Hydrocarbon processing
  • Chemical and specialty chemicals
  • Upstream oil and gas
  • Power generation
  • Metals and mining
  • Water and wastewater
  • Pharmaceutical and life sciences

¿Necesitas ayuda?

Comienza aquí

Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por tu cuenta o conéctate con uno de nuestros expertos.

Comunícate con el centro de asistencia

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir más información, soporte técnico, asistencia con respecto a reclamos y más.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Explora las preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

 opens in new Window

Contacto de ventas

Inicia tu solicitud de ventas en línea y un experto se comunicará contigo.

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.