Chat
Descripción General
El sistema de propósito general Triconex™ (Tri-GP) es un sistema instrumentado de seguridad (SIS) seguro y de alta disponibilidad que forma parte de la familia Triconex de soluciones de seguridad en el proceso, que es líder en el mundo. Tri-GP está certificado por TÜV Rheinland para su uso en aplicaciones de seguridad de hasta el nivel de integridad de Seguridad 2 (SIL 2). Ideal para aplicaciones pequeñas y medianas. Tri-GP es una alternativa superior para controladores códigos programables de seguridad, en especial donde se requiere de alta disponibilidad, confiabilidad y mayor flexibilidad.
Características
Comunicaciones e integración
- Reemplazo de módulos en línea para asegurar operación continua y disponibilidad en planta
- Integración con EcoStruxure Foxboro DCS y todos los principales sistemas de control distribuido (DCSs)
- Familia completa de módulos I/O
- Comunicaciones de puerto a puerto
- Certificación de ciberseguridad Achilles Nivel 1
Mantenimiento
- Gestión de diagnóstico y redundancia integrada, transparente para los usuarios
- Diagnósticos sencillos para análisis de estado y fallas
- Con certificación TÜV para aplicaciones SIL 2 conforme a la norma internacional IEC61508:2010
- Reemplazo de módulos en línea para asegurar operación continua y disponibilidad en planta
Beneficios
- Operación segura continua sin obstaculizar la producción
- Costo total de propiedad menor, lo que permite tener mayor rentabilidad y productividad durante la vida operativa del equipo
- Cumplimiento con las normas internacionales
- Mayor eficiencia mediante la simplicidad de un mayor tiempo de operación en la planta y de productividad
- Menor tiempo de paro no programado
- Mayor confiabilidad y disponibilidad, rendimiento y productividad
Aplicaciones
Aplicaciones de seguridad y control crítico
Con certificación TÜV para aplicaciones SIL 2 conforme a la norma internacional IEC61508:2010- Apagado de emergencia (ESD)
- Fuego y gas (F&G)
- Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
- Sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS)
- Control y protección de turbo-maquinarias (TMC)
Adecuado para usarlo en climas extremos
Industrias
- Refinerías y petroquímicas
- Petróleo y gas de upstream y midstream
- Productos químicos y productos químicos de especialidad
- Generación de energía
- Farmacéuticas
![](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)
Servicios de Capacitación en Automatización de Procesos
Explore nuestros cursos digitales e presenciales, diseñados especialmente para garantizar que las habilidades técnicas de tu personal de automatización estén preparadas para el futuro. O solicite una solución de aprendizaje personalizada para satisfacer sus necesidades de capacitación únicas.