Chat
Descripción general
Tricon CX proporciona una operación continua, tiempos de actividad en planta superiores y alta productividad en una unidad compacta.
Tricon CX facilita un ciclo de vida de flexibilidad sin comprometer la seguridad. Su diseño mecánico simple, arquitectura flexible y capacidades avanzadas aseguran que conforme tus necesidades cambien y se expandan, tu protección puede crecer a tu ritmo. Diseñado y fabricado para una gran facilidad de uso, Tricon CX es rápido y fácil de adaptar, instalar, configurar, operar y mantener, reduciendo los gastos generales para capital y operaciones.
Características
Flexibilidad
- El despliegue I/O permite aplicaciones centralizadas y distribuidas
- Se pueden realizar modificaciones sin detener las operaciones
Rendimiento
- Alta integridad y tolerancia a fallas incorporadas
- Servicio integrado para diagnósticos y gestión de redundancia, transparente para el usuario
- Mantiene el SIL3 incluso en condiciones de falla
- Manejo de alta capacidad: más de 750.000 canales de I/O TMR
- Tiempos rápidos de escaneo (desde 20 mili segundos)
- Hasta 60.000 SOEs almacenados por controlador
- Monitoreo avanzado de entradas/salidas y capacidades de control
- 1 mSec de tiempo SOE marcado en el módulo de I/O
- Integración directa de HART y transferencia a sistemas de administración de activos
- Módulos de E/S universales con configuración por punto
Comunicaciones e integración
- Hasta 254 nodos para comunicaciones puerto a puerto
- Conectividad universal con los principales sistemas de control distribuido (DCS), sistemas de automatización de procesos, SCADA y HMI
- Integración directa con EcoStruxure Foxboro DCS
Mantenimiento
- Los módulos de procesador, comunicaciones y E/S se pueden reemplazar en línea sin detener las operaciones
- Ranura de hot spare para operación continua
- Diagnósticos sencillos para un análisis rápido del estado y las fallas
- Modificaciones y cambios en línea, reemplazo de módulos en línea y ranura de hot spare, lo que permite una producción continua sin detener las operaciones
Mejore la productividad y el rendimiento
- Herramientas de software para cada etapa del ciclo de vida de la seguridad (conjunto de software TriStation)
- Diseñe el sistema más rápido con la configuración, programación y documentación del sistema TriStation TS1131
- TriStation Emulator para realizar pruebas de aplicaciones más rápidas usando emulación offline sin necesidad de una controladora física
- Resuelva los problemas de mantenimiento más rápido con el Monitor de diagnóstico mejorado para obtener información de estado y estado.
- Resolver problemas de procesos con la visualización y el análisis de recuperación de TriStation SOE
- Validar / revalidar la lógica de las aplicaciones más rápidamente con Safety Validator para pruebas y documentación automáticas de la lógica de las aplicaciones
- Generador de informes para informes personalizados en múltiples controladores o proyectos
- Gestione los cambios de sistemas más rápido con EcoStruxure System Advisor - Process Safety
- Reinicie las operaciones con mayor rapidez con SIF Manager - Aplicaciones de software para el asesor de viajes
- Gestione alarmas de prioridad y bypass con las aplicaciones de software Safety View ABM
Aplicaciones
Aplicaciones de seguridad y control crítico
- Apagado de emergencia (ESD)
- Fuego y gas (F&G)
- Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
- Sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS)
- Control y protección de turbo-maquinarias (TMC)
Industrias
- Refinerías y petroquímicas
- Petróleo y gas de upstream y midstream
- Productos químicos y productos químicos de especialidad
- Generación de energía
![](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)