Chat
Descripción General
El sistema Trident es un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) continuamente seguro, protegido y altamente disponible certificado por TÜV Rheinland para su uso en aplicaciones de seguridad de hasta Nivel de Integridad de Seguridad 3 (SIL3). La arquitectura a prueba de errores y con tolerancia a fallas maximiza la disponibilidad y cumple con los estándares internacionales de seguridad, como IEC 61508:2010.
Diseñado para máxima seguridad y tiempo de actividad, Trident protege tus activos más valiosos (tu gente y tus equipos) y el ambiente de riesgos y condiciones peligrosas, permitiéndote gestionar riesgos operativos con confianza. La tecnología ya probada, brinda excelentes niveles de disponibilidad, tolerancia a fallas, y un costo total general de propiedad más bajo, que lleva a una mayor rentabilidad y productividad durante la vida operativa del activo.
Características
Adecuado para entornos duros
El sistema Trident opera en condiciones de temperaturas ambientales extremas, desde -20 °C hasta de +70 °C. También está protegido contra ambientes corrosivos y tiene un revestimiento de conformación como estándar para un nivel severo G3 conforme al ISA S71.04.
Conectividad abierta
Las soluciones Trident respaldan los protocolos de la industria: Modbus TCP/IP maestro y esclavo, RS485 Modbus maestro y esclavo, OPC UA (Arquitectura Unificada), y protocolo TSSA para una integración estrecha con EcoStruxure™ Foxboro DCS.
Seguro y protegido
Trident soporta un enfoque de “defensa a profundidad” para asegurar que el sistema sea inmune a las amenazas de ciberataques.
Trident está aprobado con el estándar de Achilles Nivel 1, con protección adicional disponible usando el cortafuegos Triconex Tofino en caso de ser requerido. El sistema puede configurarse para rechazar todos los comandos no autorizados de “escritura” desde sistemas externos.
Beneficios
- Con certificación TÜV para aplicaciones SIL3 al estándar internacional IEC 61508
- Arquitectura de alta disponibilidad para operaciones continuas
- Arquitectura con tolerancia a fallas para operaciones continuas incluso bajo condiciones de falla
- El reemplazo de módulos en línea para asegura una operación continua y disponibilidad en planta
Aplicaciones
Aplicaciones de seguridad y control crítico
- Con certificación TÜV para aplicaciones SIL3 al estándar internacional IEC61508:2010- Apagado de emergencia (ESD)
- Fuego y gas (F&G)
- Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
- Sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS)
- Control y protección de turbo-maquinarias (TMC)
Industrias
- Refinerías y petroquímicas
- Petróleo y gas de upstream y midstream
- Productos químicos y productos químicos de especialidad
- Generación de energía
- Farmacéuticas
![](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)