Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

TeSys Power

Solución de protección contra cortocircuitos
TeSys ofrece una gama completa de dispositivos de protección principales que no solo pueden proteger contra múltiples fallas; por ejemplo, cortocircuitos, sobrecargas, rotor bloqueado, falla en la conexión a tierra o desequilibrio/pérdida de fase), sino que permiten el aislamiento y el control manual de encendido/apagado de un motor: con clasificación desde 0.4 A a 630 A (de 0.06 kW a 315 kW).
 

Ver detalles del producto

 

TeSys GV2

Interruptores automáticos de motor magnéticos y termomagnéticos

 

TeSys GV3

Circuit breakers > 30 kW

 

TeSys GV4

Interruptor de hasta 115A y 55kW

 

TeSys GV5, GV6

Interruptor para motor confiable y robusto, de 150 A a 500 A con protecciones electrónicas avanzadas.

 

TeSys GS

Porta fusibles desde 0.5 hasta 125 A, hasta 690 V

TeSys Control

Contactores y arrancadores
TeSys ofrece una gama completa de dispositivos de conmutación que cumplen con los estándares globales y están diseñados para todas sus aplicaciones. Incluye contactores, relés de control, desconectores manuales de interruptores, arrancadores combinados y arrancadores todo en 1, de 6 A a 1800 A (baja tensión hasta 900 kW y media tensión hasta 3.7 MW a 12 kV).
 

Ver detalles del producto opens in new Window

 

TeSys U

Arrancador todo en uno hasta 15 kW

 

TeSys D

Contactores reversibles o no reversibles hasta 5.5 kW 400/415 V

 

TeSys F

Contactores reversibles o no reversibles hasta 75 kW/400 V y 250 A/AC1

 

TeSys mini-vario, vario

Desconectador safety switch

TeSys Protect

Dispositivos de protección de motor y de cargas
TeSys proporciona un rango completo de relés de protección para motores y cargas, con una cobertura de 6 A a 810 A (de 2 kW a 500 kW) con la plataforma electromagnética o electrónica.

Ver detalles del producto opens in new Window

 

TeSys LRD

Relé térmico de sobrecarga con reset manual o automático desde 0,11 to 16 A and 0,06 to 5,5 kW

 

TeSys LR2 k

Interruptor seccionador con fusibles desde 32 hasta 1250 A

 

TeSys LR9

Relé térmico de sobrecarga con reset manual o automático desde 0.1 hasta 150 A y 0.06 a 75 kW

TeSys Active

Arrancadores inteligentes de relés y motores
TeSys digitaliza las soluciones de administración de cargas y motores, permite una fácil integración con el control periférico y proporciona una experiencia fantástica para el cliente durante todo el ciclo de vida útil, desde el diseño, la construcción, la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento.
 

Ver detalles del producto opens in new Window

 

TeSys island

Solución digital multifuncional de gestión de carga hasta 80A

 

Tesys T

Relé electrónico de sobre corriente 0,5 > 60 A

¿Necesitas ayuda?

Comienza aquí

Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por tu cuenta o conéctate con uno de nuestros expertos.

Comunícate con el centro de asistencia

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir más información, soporte técnico, asistencia con respecto a reclamos y más.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Explora las preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

 opens in new Window

Contacto de ventas

Inicia tu solicitud de ventas en línea y un experto se comunicará contigo.

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.