El Easergy P5 es un relevador de protección para aplicaciones exigentes de media tensión . Construído con más de 100 años de experiencia, te ofrece un funcionamiento digital moderno, la mejor seguridad, protección, confiabilidad y conectividad de su clase.
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/58700/900/PM106930-IC-654x654.jpg)
Características
El Easergy P5 representa un gran paso adelante para los relevadores de protección, ya que reúne las funciones más solicitadas en un solo dispositivo.Ventajas
• Funciones de control y protección líderes en la industria con protección integrada contra fallas de arco, ciberseguridad de última generación y funcionamiento conveniente con una aplicación móvil.
• Ve más allá de lo extraíble gracias a un diseño único y con un tiempo de recuperación líder en la industria de 10 minutos.
• Facilidad de instalación, uso y mantenimiento, lo que se traduce en una integración e ingeniería sencillas para los fabricantes de paneles y un menor costo total de propiedad para los usuarios finales.
• Conectividad avanzada compatible con ocho protocolos de comunicación, incluida la conformidad con los estándares IEC 61850.
El Easergy P5 es más potente y está mejor conectado con su amplia caja de herramientas digitales, que incluye: EcoStruxure Power Build de media tensión, eSetup Easergy Pro, servidor web incorporado, aplicación EcoStruxure Power Device y aplicaciones móviles mySchneider.
• Funciones de control y protección líderes en la industria con protección integrada contra fallas de arco, ciberseguridad de última generación y funcionamiento conveniente con una aplicación móvil.
• Ve más allá de lo extraíble gracias a un diseño único y con un tiempo de recuperación líder en la industria de 10 minutos.
• Facilidad de instalación, uso y mantenimiento, lo que se traduce en una integración e ingeniería sencillas para los fabricantes de paneles y un menor costo total de propiedad para los usuarios finales.
• Conectividad avanzada compatible con ocho protocolos de comunicación, incluida la conformidad con los estándares IEC 61850.
El Easergy P5 es más potente y está mejor conectado con su amplia caja de herramientas digitales, que incluye: EcoStruxure Power Build de media tensión, eSetup Easergy Pro, servidor web incorporado, aplicación EcoStruxure Power Device y aplicaciones móviles mySchneider.
Conoce más de cerca el Easergy P5
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/7812/900/Easergy-P5-IC-490x490.jpg)
Catálogo de Easergy P5
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los relevadores de protección Easergy P5 para aplicaciones de media tensión.
![Guía técnica de media tensión](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/61019/900/MV-technical-guide-IC-490x490.jpg)
Guía técnica de MT
Diseña productos de media tensión seguros y con eficiencia energética, de conformidad con los estándares IEC.