Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Descubre el modo eConversion

Con la creciente demanda de electricidad y los costos energéticos, la necesidad de contar con una protección energética sostenible, altamente disponible y con costos optimizados es cada vez más urgente. eConversion es un modo de funcionamiento de alta eficiencia que ofrece una triple reducción en el consumo de energía de los SAI al aumentar la eficiencia de los SAI serie Galaxy V hasta a un 99 %. 

Logra estos ahorros con la máxima protección: el modo eConversion cumple con la misma clasificación de rendimiento de Clase 1 que la Doble Conversión y ha probado estar bien adaptado tanto para aplicaciones críticas de negocios como para centros de datos.

Nota de aplicación sobre eConversion
 

Calcula los ahorros de eConversion

Miles de clientes ya han adoptado eConversion para proteger sus cargas críticas. Luego de años de experiencia en el campo, han elegido eConversion como el modo predeterminado para la serie Galaxy V.

Visualiza tus ahorros en electricidad y reducciones en las emisiones de carbono con nuestra calculadora de ahorros de eConversion. Tu viaje a la sostenibilidad comienza aquí.

Descúbrelo ahora

Videos sobre procedimientos

 

eConversion en vivo desde el laboratorio 1: Ganancia de eficiencia observada al utilizar eConversion

 

eConversion en vivo desde el laboratorio 2: Cómo se comporta el sistema en caso de un corte en la energía eléctrica principal

 

eConversion en vivo desde el laboratorio 3: Cómo eConversion realiza la corrección del factor de potencia de entrada

Características principales

La protección de Clase 1 coincide con la Conversión Doble: El rendimiento de eConversion ha sido certificado como de Clase 1 según la norma IEC® 62040-3.

Rendimiento certificado de terceros: eConversion es el primer modo de alta eficiencia verificado por UL.

Excelente protección de carga, incluido el diseño patentado de transferencias sin interrupciones: Tu SAI continúa proporcionando la corrección del factor de potencia de entrada, el filtrado de armónicos y la transferencia sin interrupciones al modo de conversión doble o funcionamiento con baterías.

Baterías de carga continua: Con el modo eConversion, tus baterías están listas cuando necesitas un tiempo de autonomía.

Protección contra fallas de flujo ascendente: Proporcionar energía de alta calidad implica la protección contra cortocircuitos en los terminales de entrada y salida, incluida nuestra protección patentada contra cortocircuitos de entrada.


Mejora de la eficiencia típica en más del 2 %: Todas las mediciones de la serie Galaxy V muestran una ganancia típica del 2 % en la eficiencia cuando se utiliza eConversion, hasta un 3,8 % de ganancia dependiendo de los productos y la configuración.

Compatible con SAI serie Galaxy V

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX
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
Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.

¿Cómo puede el modo eConversion ofrecer protección sostenible y de alta eficiencia para las SAI de 3 fases de la serie Galaxy V? 

El modo eConversion de Schneider Electric ofrece una excelente protección de carga, reduce el consumo de electricidad y cumple con tus objetivos de sostenibilidad con un sistema SAI serie Galaxy V patentado de alta eficiencia de Clase 1. Como líder en tecnología industrial con experiencia en IoT y análisis de datos, Schneider Electric te brinda protección de energía sostenible, altamente disponible y con costos optimizados a través de eConversion, que garantiza una triple reducción en el consumo de energía de SAI al aumentar la eficiencia de los SAI serie Galaxy V hasta a un 99 %.

Descubre nuestra arquitectura EcoStruxure dentro de la cual las SAI Galaxy VX soportan la carga del cliente con la posibilidad de funcionar a un 99 % de eficiencia con el modo eConversion, liberando energía que puede ser desviada a otro lugar. Explora nuestra calculadora de ahorros de eConversion para visualizar tus ahorros de electricidad y reducciones de las emisiones de carbono en tu viaje hacia la sostenibilidad. Nuestro modo eConversion patentado garantiza que el inversor de energía funcione constantemente para realizar cualquier acondicionamiento de línea necesario mientras la batería del SAI se carga continuamente.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.