El revolucionario tablero de distribución SM AirSeT MV marca un gran cambio de gas SF ₆ a la mejor gasolina: aire puro.
Se basa en el legado del tablero de distribución SM6 establecido, con una base instalada que supera los 1,5 millones, y utiliza tecnología de vacío probada y confiable mientras mantiene todas las funcionalidades y conectividad para un enfoque sin compromisos.
Se basa en el legado del tablero de distribución SM6 establecido, con una base instalada que supera los 1,5 millones, y utiliza tecnología de vacío probada y confiable mientras mantiene todas las funcionalidades y conectividad para un enfoque sin compromisos.
Vea a los clientes probar la tecnología sin SF ₆
Características de SM AirSeT
![](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Conmutación verde
1Tecnología de aire puro y vacío (interrupción de vacío de derivación) -
Mecanismo de conmutación CompoDrive
2Diseñado a partir de materiales compuestos de alta tecnología que ofrece resistencia mecánica mejorada para realizar hasta 10,000 operaciones. -
Rango de oferta
3Interruptor, disyuntor, medidor, elevador y el fusible-interruptor único y sostenible. -
Monitoreo de disyuntores
4Monitoree el desgaste de los interruptores en tiempo real y reciba notificación cuando sea el mejor momento para realizar su mantenimiento. -
Monitoreo térmico
5Sensores térmicos inalámbricos para monitorear la calidad de las conexiones de energía, lo que permite diagnosticar posibles fallas, reducir el tiempo de inactividad y los riesgos de incendio. -
Monitoreo ambiental
6Sensores de humedad inalámbricos para monitorear las condiciones ambientales, ayudando a evitar el rápido envejecimiento y optimizando los costos de mantenimiento. -
Código QR
7Conéctese rápidamente a SM AirSeT y obtenga acceso al libro de registro digital, manuales y soporte, lo que ahorra tiempo y esfuerzo operacional. -
Detección de arcos eléctricos
8Los sensores ópticos permiten que el relé y el disyuntor proporcionen un rápido espacio libre de arco interno, disminuyendo el riesgo para el operador y el equipo, mientras reducen el daño al equipo en caso de arcos internos. -
Control cercano
9Opere SM AirSeT con una sola pulsación desde un dispositivo inteligente, lo que ayuda a los operadores a mantener una distancia más segura.
Conmutación verde
1Tecnología de aire puro y vacío (interrupción de vacío de derivación)
Mecanismo de conmutación CompoDrive
2Diseñado a partir de materiales compuestos de alta tecnología que ofrece resistencia mecánica mejorada para realizar hasta 10,000 operaciones.
Rango de oferta
3Interruptor, disyuntor, medidor, elevador y el fusible-interruptor único y sostenible.
Monitoreo de disyuntores
4Monitoree el desgaste de los interruptores en tiempo real y reciba notificación cuando sea el mejor momento para realizar su mantenimiento.
Monitoreo térmico
5Sensores térmicos inalámbricos para monitorear la calidad de las conexiones de energía, lo que permite diagnosticar posibles fallas, reducir el tiempo de inactividad y los riesgos de incendio.
Monitoreo ambiental
6Sensores de humedad inalámbricos para monitorear las condiciones ambientales, ayudando a evitar el rápido envejecimiento y optimizando los costos de mantenimiento.
Código QR
7Conéctese rápidamente a SM AirSeT y obtenga acceso al libro de registro digital, manuales y soporte, lo que ahorra tiempo y esfuerzo operacional.
Detección de arcos eléctricos
8Los sensores ópticos permiten que el relé y el disyuntor proporcionen un rápido espacio libre de arco interno, disminuyendo el riesgo para el operador y el equipo, mientras reducen el daño al equipo en caso de arcos internos.
Control cercano
9Opere SM AirSeT con una sola pulsación desde un dispositivo inteligente, lo que ayuda a los operadores a mantener una distancia más segura.