La unidad principal de anillo (RMU, del inglés Ring Main Unit) inteligente, integrada perfectamente en la unidad terminal remota (RTU, del inglés Remote Terminal Unit) Easergy T300 y nuestros innovadores sensores de monitoreo condicional, es una solución innovadora que te facilita responder a los variables desafíos de la distribución eléctrica. Como una solución integral, la RMU inteligente es fácil de adquirir, instalar y mantener, lo que contribuye a reducir los costos operativos. Su diseño resistente se adapta incluso a los entornos más hostiles.
![Smart Ring Main Unit | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/144198/900/5R2A5574-IC-660x660.jpg)
Amplía la disponibilidad energética
Reduce el tiempo de interrupción con la detección temprana de fallas y la posterior reconfiguración automática de la red. Integra una generación intermitente y distribuida de manera fluida para mantener la calidad y la estabilidad energética.
Reduce el tiempo de interrupción con la detección temprana de fallas y la posterior reconfiguración automática de la red. Integra una generación intermitente y distribuida de manera fluida para mantener la calidad y la estabilidad energética.
Optimiza el rendimiento de la red
Mantén tu red eléctrica lista para la creciente demanda energética. Gracias a los análisis avanzados, puedes optimizar la gestión de activos, gestionar el desbordamiento de carga y la demanda crítica de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.
¿Por qué elegir nuestras celdas RMU inteligentes?
- Disfruta las ventajas de la conectividad de redes sin preocuparte por la seguridad de tus datos. Las celdas RMU cumplen con los estándares IEC 62351, IEEE 1686 control de acceso basado en funciones (RBAC), y Achilles Practices.
- Aprovecha los menores costos de mantenimiento con sensores inteligentes para el monitoreo de subestaciones.
- Amplía la disponibilidad de energía con una solución rentable y oportuna (SAIDI).
Por qué elegir la RMU inteligente
< 60 s
Restauración de energía más rápida gracias a esquemas descentralizados
Cumple con los últimos estándares de ciberseguridad
Experiencia del líder del mercado de celdas RMU con más de 2.5 millones de instalaciones en todo el mundo
RMU inteligente: conectada, activada
Nuestra oferta básica te ayudará a mejorar el mantenimiento diario del equipo y a reducir los costos operativos. Cuenta con sensores térmicos inalámbricos y una aplicación para teléfono inteligente que reemplaza a la exploración térmica infrarroja. También permite la detección temprana de condiciones que pueden provocar fallas de conexiones eléctricas, incendios, arcos eléctricos o situaciones más graves.
![Smart RMU Connected Enabled | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/144206/900/PM108576_Smart_RMU_3-IC-2360x1180.jpg)
-
Monitoreo térmico
1Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para destacar puntos calientes (hotspots) e implementar medidas preventivas. -
Aplicación Easergy Thermal Connect
2Aplicación fácil de utilizar para leer datos térmicos de sensores, disponible de forma gratuita en la tienda Google Play. -
Etiqueta de NFC
3Centraliza los datos de sensores desde una aplicación o tablero de distribución completo y los datos transferidos mediante las comunicaciones de campo cercano (NFC, del inglés Near Field Communication). -
Código QR
4Acceso rápido y simple a los datos y la documentación del equipo al alcance de la mano. -
Adaptador Zigbee
5Permite la comunicación local entre un teléfono inteligente o tableta y los sensores.
Monitoreo térmico
1Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para destacar puntos calientes (hotspots) e implementar medidas preventivas.
Aplicación Easergy Thermal Connect
2Aplicación fácil de utilizar para leer datos térmicos de sensores, disponible de forma gratuita en la tienda Google Play.
Etiqueta de NFC
3Centraliza los datos de sensores desde una aplicación o tablero de distribución completo y los datos transferidos mediante las comunicaciones de campo cercano (NFC, del inglés Near Field Communication).
Código QR
4Acceso rápido y simple a los datos y la documentación del equipo al alcance de la mano.
Adaptador Zigbee
5Permite la comunicación local entre un teléfono inteligente o tableta y los sensores.
RMU inteligente: conectada, avanzada
Descubre nuestra oferta de nivel avanzado completamente optimizada e integrada para control, medición, monitoreo de condiciones y detección de fallas. Reduce los gastos operativos y de mantenimiento mediante la optimización de tus redes para cumplir con el aumento de la demanda. Esta avanzada solución está disponible para RM6, FBX y Ringmaster.
![](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/144205/900/PM108577_Smart_RMU_110620-IC-2360x1180.jpg)
-
Easergy T300
1RTU potente, flexible y preparada para el futuro que aborda los desafíos clave en el funcionamiento de la red de distribución. -
Controlador de interruptor Easergy
2Control y monitoreo remotos de equipos de conmutación -
Código QR
3Acceso rápido y simple a los datos y la documentación del equipo al alcance de la mano. -
LPVT
4Transformador de tensión de baja potencia -
VPIS
5Sistema indicador de tensión autónomo -
Monitoreo térmico
6Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para destacar puntos calientes (hotspots) e implementar medidas preventivas. -
Monitoreo del entorno
7Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para indicar la condensación y permitir a los usuarios evitar el rápido desgaste. -
TI
8Transformador de corriente para la medición de la tensión media y la detección de fallas.
Easergy T300
1RTU potente, flexible y preparada para el futuro que aborda los desafíos clave en el funcionamiento de la red de distribución.
Controlador de interruptor Easergy
2Control y monitoreo remotos de equipos de conmutación
Código QR
3Acceso rápido y simple a los datos y la documentación del equipo al alcance de la mano.
LPVT
4Transformador de tensión de baja potencia
VPIS
5Sistema indicador de tensión autónomo
Monitoreo térmico
6Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para destacar puntos calientes (hotspots) e implementar medidas preventivas.
Monitoreo del entorno
7Monitoreo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para indicar la condensación y permitir a los usuarios evitar el rápido desgaste.
TI
8Transformador de corriente para la medición de la tensión media y la detección de fallas.