¿Cómo pueden los EcoStruxure Micro Data Centers habilitar la Industria 4.0 y la computación perimetral a través de la convergencia de TI-TO?
Los EcoStruxure Micro Data Centers de Schneider Electric permiten e implementan aplicaciones del IIoT y convergencia de TI-TO para transformar la infraestructura de computación periférica en cualquier entorno, lo que hace que tu producción sea más inteligente, tu distribución más rápida, el transporte más confiable y las experiencias de los clientes sean mejores. Ayudamos a enfrentar los desafíos de mover los equipos críticos de TI y TO más cerca de la fábrica al proporcionar una solución de centro de datos completa, fácil de implementar y fácil de administrar, ajustada para el uso industrial. Las soluciones de micro centros de datos industriales son sistemas de racks preintegrados y configurables que se instalan rápidamente en el sitio, cuestan entre un 42 y un 48 % menos que la construcción típica de un centro de datos y se pueden administrar de manera segura desde cualquier lugar. Nuestra serie de modelos de micro centros de datos atiende a entornos controlados, semicontrolados y no controlados, y se puede implementar con tres opciones de administración flexibles, incluido el monitoreo y envío para computación periférica.
Descubre nuestra línea ampliada de la serie R de EcoStruxure Micro Data Centers que incluye todas las nuevas clasificaciones NEMA e IP para entornos hostiles, control de acceso esencial, monitoreo ambiental y vigilancia por video remoto. Nuestros microcentros de datos respaldados por la plataforma de gestión de TI EcoStruxure aseguran tu equipo de TI en la periferia de tu red en un gabinete autónomo con energía integrada, enfriamiento y software de gestión. Se puede configurar y personalizar para tu entorno comercial, de TI o industrial. Nuestro equipo de expertos impulsa la innovación centrada en el cliente mediante la colaboración con los actores líderes de TI y AVEVA para crear diseños de micro centros de datos para la industria 4.0, computación periférica y referencia de EcoStruxure.