Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek Brožura Smart-UPS Ultra 230V do 5kW

Brožura Smart-UPS Ultra 230V do 5kW

Nejoblíbenější značka UPS představuje budoucnost systémů nepřerušitelného napájení. APC Smart-UPS Ultra je nejmenší a nejlehčí UPS o výkonu 3kW a 5kW na trhu, vybavený lithium-iontovými bateriemi. Poskytuje účinnou ochranu napájení s 3krát delší životností baterií.

Datum: 25 dub 2023 | Typ: Příručka
Jazyk: Czech | Verze: v1.0
Reference dokumentu:: CZ_APC_Smart-UPS_Ultra_230V

Soubory

Název souboru
CZ_APC Smart-UPS Ultra up to 5kW 230V Brochure_998-22621683.pdf

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.