Ztrátový výkon jističů EasyPact je uveden v následující tabulce.
| Proud (A) | Impedance | Ztrátový výkon | |
1 pól (mΩ) | 1 pól (W) | 3 póly (W) | ||
EZ100 | 15 | 21 | 5 | 14 |
20 | 9,8 | 4 | 12 | |
25 | 9,5 | 6 | 18 | |
30 | 2,5 | 2 | 7 | |
40 | 2,2 | 4 | 11 | |
50 | 1,6 | 4 | 12 | |
60 | 1,4 | 5 | 16 | |
70 | 1,2 | 7 | 21 | |
80 | 1,2 | 8 | 24 | |
100 | 1,0 | 10 | 30 | |
EZ250 | 100 | 0,90 | 9 | 27 |
125 | 0,55 | 9 | 26 | |
150 | 0,47 | 11 | 32 | |
160 | 0,47 | 12 | 36 | |
175 | 0,38 | 12 | 35 | |
200 | 0,30 | 12 | 36 | |
225 | 0,24 | 12 | 36 | |
250 | 0,21 | 13 | 39 | |
EZ400 | 250 | 0,24 | 15 | 45 |
300 | 0,2 | 18 | 54 | |
320 | 0,18 | 18 | 55 | |
350 | 0,18 | 22 | 66 | |
400 | 0,17 | 27 | 82 |