Prohledejte časté dotazy
Jaká je vypínací doba proudového chrániče s citlivostí 30 mA v řadě Acti9?
Doba vypnutí proudového chrániče se počítá od okamžiku výskytu unikajícího proudu do úplného odpojení obvodu. Pro jističe Acti9 se jmenovitou citlivostí 30 mA byly stanoveny následující hodnoty:
Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavky norem IEC/EN 61008 a IEC/EN 61009.
Hodnota diferenčního proudu (mA) | Maximální doba vypnutí (ms) | |
IΔn/2 15 mA No tripping | 15 mA | Bez vypnutí |
IΔn 30 mA 300 ms | 30 mA | 300 ms |
2 x IΔn 60 mA 150 ms | 60 mA | 150 ms |
5 x IΔn 150 mA 40 ms | 150 mA | 40 ms |
Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavky norem IEC/EN 61008 a IEC/EN 61009.
Publikováno pro:Schneider Electric Česká republika
Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada: