{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jaký je minimální a maximální utahovací moment šroubů pro svorkovnici N/PE z řady Easy9 ?

Article available in these languages: Polština

Jmenovité utahovací momenty jsou:

Malý otvor (14 mm ^ 2)
Průměr závitu: 3,90 mm
Točivý moment: 1,2 Nm

Větší otvor (18 mm ^ 2)
Průměr závitu: 4,85 mm
Točivý moment: 2 nm

Tolerance doporučená dodavatelem je 90-110 % jmenovitého krouticího momentu.

Schneider Electric Česká republika

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.