{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Montáž rozvodnic s certifikací "úplný kryt"
Pokud se rozhodneme použít rozvodnici s certifikací "úplný kryt", nevyrábíme rozvaděč jako výrobek dle ČSN EN 61439-1/-3, ale provádíme montáž certifikovaného úplného krytu s danými prvky (jističe, chrániče atd.).

Úplný kryt dle ČSN EN 60670-24 je určen pouze pro bytové a podobné aplikace, pro pevnou instalaci v interiéru. Montáž úplného krytu může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 sb., montáž úplného krytu musí být zakončena revizní zprávou, kterou opět může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výklad ČSN EN 60670-24
– Domovní a podobné pevné elektrické instalace
– Instalované kvalifikovanými osobami, ale přístupné nekvalifikovaným osobám
– Okolní teplota od 25° C, občas 35° C po dobu 24 hodin s max. 40° C a min. -5° C
– Jmenovité napětí: 400 V, celkový napájecí proud nepřesahující 125 A
– Zkratový proud nepřesahuje: 10 kA (17 kA se zařízením omezující zkratové proudy)
– Nelze aplikovat na rozvaděče dle ČSN EN 61439 a hlavní vstupní panely (např. skříňky na elektroměrové desce)

Jako "úplný kryt" lze použít naše řady Mini Opale, Easy9, Resi9 KV, MiniPragma a Pragma

Do úplného krytu lze montovat přístroje, které jsou produktovou normou schváleny k obsluze laiky, tzn. jističe dle IEC 60898-1; proudové chrániče dle IEC 61008-2-1 a proudové chrániče s nadproudovou ochranou dle IEC 61009-2-1, napáječe domácích telefonů IEC 60950 atd. Není předem dáno, jaký typ a značka přístroje má být použita, avšak instalované přístroje nesmí přesáhnout svou proudovou jmenovitou hodnotou In proudovou hodnotu Ina úplného krytu.

Přístroje musí být upevněny na lištu DIN a nesmí být překročena maximální modulární kapacita úplného krytu.

Přístroje budou propojeny s příslušnými vodiči odpovídajících průřezů nebo se k propojení použije propojovacích hřebenů a ukončovacích krytek, to vše dle elektroinstalačních předpisů. Montážník musí překontrolovat, aby vzdálenost povrchových cest mezi živými částmi byla minimálně 3 mm. Nevyužité otvory pro modulové přístroje musí být zakryty záslepkami, tak aby bylo docíleno krytí i při otevřených dveřích IP2x.

Po montáži musí být provedena revize (kontrola dotažení svorek, změření izolačního stavu atd.) a revizní zpráva, která obsahuje dokumentaci o instalaci úplného krytu. Na úplný kryt již není potřeba vylepovat žádný štítek nebo další označení. Vyvarujte se tvorbě štítků, které budou podobné štítkům pro rozvaděče dle ČSN EN 61439-1, tak abyste
předcházeli záměně úplného krytu za rozvaděč.

Kromě již zmíněné revizní zprávy není potřeba další dokumentace. Avšak pro vytvoření revizní zprávy je nutné schéma zapojení.