¿Qué significan los sufijos en los números de catálogo de TVS IMA?

Article available in these languages: angličtina

Problema:
Descripción del número de catálogo del ensamble montado internamente no reconocido por el sistema.

Línea de productos:
Dispositivos de protección contra sobretensiones

Entorno:
IMA, EMA

Causa:
Instalación / Configuración

Resolución:

CÓDIGOS DE SUFIJO DE NÚMERO DE MODELO WYE Y HLD TIPO 2
Tablero de distribución P Q/NF (no disponible en 320 y 480 kA)
Tablero de distribución QED
Tablero de distribución serie B2 QED
Tablero de fuerza PZ3/PZ4 (no disponible en TVS1 o TVS3)
Tablero de distribución QMB Q (no disponible en 320 y 480 kA)
Centro de controlM Motor (no disponible en 320 y 480 kA)

CÓDIGOS DE SUFIJO DE NÚMERO DE MODELO WYE Y HLD TIPO 1
Tablero de distribución P1 NQ/NF (no disponible en 320 y 480 kA)
Tablero de distribución B1 QED
Tablero de distribución serie 2 B21 QED
Tablero de fuerza Z1 PZ3/PZ4 (no disponible en TVS1 o TVS3)
Tablero de distribución Q1 (no disponible en 320 y 480 kA)
Centro de control M1 Motor de control (no disponible en 320 y 480 kA)

Los números de modelo SPD no son reconocidos por el sistema como elementos de línea ingresados manualmente en el sistema de pedidos de Schneider Electric con un código de sufijo dado, ya que las configuraciones solo estan disponibles a través del selector de producto.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Řada:
Zjistěte více
Produkt:
Řada: