Revoluční VN rozváděč SM AirSeT předznamenává odklon od plynu SF₆ k tomu nejlepšímu: čistému vzduchu.
Vychází z osvědčených rozváděčů SM6 s instalovanou základnou více než 1,5 milionu polí a používá osvědčenou a spolehlivou vakuovou technologii při zachování všech funkcí a konektivity bez kompromisů.
Vychází z osvědčených rozváděčů SM6 s instalovanou základnou více než 1,5 milionu polí a používá osvědčenou a spolehlivou vakuovou technologii při zachování všech funkcí a konektivity bez kompromisů.
Podívejte se, jak zákazníci zkoušejí technologii bez SF₆
Vlastnosti rozvaděče SM AirSeT
![](https://www.se.com/cz/cs/assets/v2/401/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Ekologické spínání
1Izolace na bázi čistého vzduchu a technologie vakuového přerušení pro spínání (SVI) -
Spínací mechanismus CompoDrive
2S využitím špičkových kompozitních materiálů bylo dosaženo lepší mechanické odolnosti, která nyní umožňuje až 10 000 operací. -
Rozsah nabídky
3Rozvaděč, jistič, měření, přípojnicové vedení a jedinečný udržitelný pojistkový odpínač. -
Monitorování jističů
4Monitorujte opotřebení jističe v reálném čase a získejte informace o tom, kdy je nejlepší doba pro provedení údržby. -
Monitorování teploty
5Bezdrátové tepelné senzory pro monitorování kvality napájecích konektorů, upozornění na možné poruchy, omezení odstávek a rizika požáru. -
Monitorování prostředí
6Bezdrátové senzory vlhkosti pro monitorování okolního prostředí pomáhají předcházet rychlému stárnutí a optimalizují náklady na údržbu. -
QR kód
7Připojte se rychle k rozvaděči SM AirSeT a získejte přístup k digitálním záznamům, příručkám a podpoře, čímž si uspoříte čas a námahu. -
Detekce elektrického oblouku
8Optické senzory, které umožňují relé a jističi rychle odstranit vnitřní elektrický oblouk, snižují rizika pro obsluhu i zařízení a omezují škody na zařízení způsobené vnitřními oblouky. -
Ovládání z bezpečné vzdálenosti
9Rozvaděč SM AirSeT lze ovládat jednoduchým klepnutím na chytrém zařízení, což obsluze umožňuje pracovat z bezpečné vzdálenosti.
Ekologické spínání
1Izolace na bázi čistého vzduchu a technologie vakuového přerušení pro spínání (SVI)
Spínací mechanismus CompoDrive
2S využitím špičkových kompozitních materiálů bylo dosaženo lepší mechanické odolnosti, která nyní umožňuje až 10 000 operací.
Rozsah nabídky
3Rozvaděč, jistič, měření, přípojnicové vedení a jedinečný udržitelný pojistkový odpínač.
Monitorování jističů
4Monitorujte opotřebení jističe v reálném čase a získejte informace o tom, kdy je nejlepší doba pro provedení údržby.
Monitorování teploty
5Bezdrátové tepelné senzory pro monitorování kvality napájecích konektorů, upozornění na možné poruchy, omezení odstávek a rizika požáru.
Monitorování prostředí
6Bezdrátové senzory vlhkosti pro monitorování okolního prostředí pomáhají předcházet rychlému stárnutí a optimalizují náklady na údržbu.
QR kód
7Připojte se rychle k rozvaděči SM AirSeT a získejte přístup k digitálním záznamům, příručkám a podpoře, čímž si uspoříte čas a námahu.
Detekce elektrického oblouku
8Optické senzory, které umožňují relé a jističi rychle odstranit vnitřní elektrický oblouk, snižují rizika pro obsluhu i zařízení a omezují škody na zařízení způsobené vnitřními oblouky.
Ovládání z bezpečné vzdálenosti
9Rozvaděč SM AirSeT lze ovládat jednoduchým klepnutím na chytrém zařízení, což obsluze umožňuje pracovat z bezpečné vzdálenosti.