Produktreihen
ComPact INS/INV
Lasttrennschalter von 40 A bis 2.500 A Die Lasttrennschalter ComPact INS/INV optimieren Ihre Schaltanlage und gewährleisten eine vollständige Koordination mit allen Leistungsschaltern von Schneider Electric.Ein Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten FuPact INF, ISFL, ISFT
Sicherungslasttrennschalter von 32 A bis 800 A Die bewährten Lasttrenner mit Sicherungskombinationen sind durch ihre besonders hohe mechanische und thermische Stabilität die richtige Auswahl, wenn die Verteileranlage hier hohe Ansprüche stellt.Ein Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen ComPacT NSXm NA
Lasttrennschalter, zum Unterbrechen von Leitungen bis zu 160 A Mit 70 Jahren Erfahrung sind ComPacT-Schalter und -Leistungsschalter heute die ultimative Referenz, wenn es um den Schutz vor elektrischen Gefahren geht. Überall auf der Welt haben sie ihre unübertroffene Zuverlässigkeit bewiesen, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.Ein Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten ComPacT NSX NA
Lasttrennschalter, zur Unterbrechung von Leitungen bis zu 630 A Gestützt auf 70 Jahre Marktführerschaft sind ComPacT-Schalter und -Leistungsschalter heute überall auf der Welt die ultimative Referenz, wenn es um den Schutz vor elektrischen Gefahren geht. Ihre nachgewiesene Fähigkeit, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu schützen, wird nun mit einem unübertroffenen Beitrag zur Stromzuverlässigkeit, Wartungseffizienz und Energieeffizienz kombiniert, dank modernster digitaler Funktionen und Konnektivität.Ein Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten ComPacT NS NA, neue Generation
70 Jahre Innovativer und Zuverlässiger Schutz ComPacT NS 630A bis 3200A sind kompakte Leistungsschalter für ein hohes Ausschaltvermögen, ausgezeichnete Selektivität und optimale Kaskadierung. Dieser kompakte Leistungsschalter (MCCB) kann für den Schutz von NS-Verteilsystemen sowie von Motorabgängen (AC 220/690 V), aber auch als Wartungsschalter, zur Steuerung und galvanische Trennung über Lasttrennschalter eingesetzt werden. Als jederzeit vernetzbare Schalter ermöglichen sie Energiemessung, Fern-Diagnose und vorbeugende Wartung.Ein Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten ComPact NS > 630 NA
Kompakte Lasttrennschalter von 630 A bis 3.200 A Der ComPact NS NA Lasttrennschalter bietet eine hohe Performance bei kleiner BauformEin Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten MasterPact NT/NW Leistungstrennschalter
Leistungstrennschalter von 630 A bis 6300 A MasterPact NT / NWEin Teil von PacT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten