TeSys Deca SNAP IN

TeSys SNAP IN | Produktübersicht

  • TeSys Power GV2 SNAP IN

  • TeSys Control D SNAP IN

  • TeSys D SNAP IN

  • TeSys SNAP IN Zubehör

Insights

TeSys Deca SNAP IN - Vorteile im Überblick

TeSys Deca SNAP IN - Vorteile im Überblick

Einfach

Die weltweit erste selbsterklärende Klemmtechnik: Eine Öffnung, ein Drücker, ein Klick!

Flexibel

Flexible, massive und ultraschallverdichtete Drähte können mit oder ohne Aderendhülse werkzeuglos angeschlossen werden.

Sicher

Optisches, haptisches und akustisches Feedback sorgen für jederzeit fehlerfreie Anschlüsse.

Wartungsfrei

Dank schock- und vibrationssicherem Anschluss vermeidet SNAP IN Wartungsarbeiten und Ausfälle.

Verdrahten leicht gemacht

Die SNAP IN Anschlusstechnik ermöglicht eine zeitsparende, werkzeuglose Installation. Das reduziert die Montagezeit und die Verletzungsgefahr. Das System ist flexibel, auch an schwer zugänglichen Stellen. Es spart Kosten durch den Wegfall von Werkzeug und Wartung.

Schnell

Der elektrische Anschluss erfolgt in nur einer Sekunde und ist damit bis zu 96% schneller als vergleichbare Anschlussarten.

Ready-to-Robot

TeSys Deca SNAP IN ist das erste Schütz für die vollautomatische Montage und Verdrahtung.

Verdrahten leicht gemacht – In a snap!

  • Zoom in on TeSys

    Auslieferungszustand

  • Zoom in on TeSys with Wire

    Verdrahtung

  • Zoom in on TeSys with Wire inserted

    Klemmung

  • Entdrahtung

Von Experten. Für Experten.

  • OEM with Laptop on machines

    OEM | Maschinenbau

  • Man with hat in front of product

    Steuerungsbau

  • Women infront og Product with Ipad

    Schaltanlagenbau

  • Two guys in overalls with helmets

    Endkunde

Neuigkeiten direkt ins Postfach erhalten

Wir unterstützen Sie!

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Help Center

Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum