ATV312: какой порог срабатывания защиты от недонапряжения (USF)?
Порог срабатывания защиты от недонапряжения [UNDERVOLTAGE] (USF) для ПЧ ATV312 зависит от номинального диапазона напряжений:
ATV312ppppM2: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppM3: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppN4: 300 V DC/ 212 V AC
ATV312ppppS6: 430 V DC/ 304 V AC
DC: напряжение на шине постоянного тока.
AC: входное переменное напряжение.

Данные значения актуальны в случае, если параметр Drn (Меню Flt) установлен на значение No.

При установке Drn = YES значения, при которых ПЧ отключается по ошибке USF, уменьшаются - см. таблицу:

ATV312ppppM2: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppM3: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppN4: 270 V DC/ 190 V AC
ATV312ppppS6: 340 V DC/ 240 V AC




Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: