Søg i ofte stillede spørgsmål
Vilka fasskenor passar Resi9-serien?
Fasskenorna för dvärgbrytare i serien Resi9 är av gaffeltyp och finns i 3-poligt utförande med 5 olika längder. Ändskydd medföljer.
(A9XPV3125 är en vertikal flexibel treledare för vidarematning till raden ovanför eller under)
Fasskenor
Artikelnummer | Benämning | E-nummer |
R9XFH306 | Fasskena Resi9 3P 10 mm² 6 modul | 2112670 |
R9XFH309 | Fasskena Resi9 3P 10 mm² 9 modul | 2112671 |
R9XFH311 | Fasskena Resi9 3P 10 mm² 11 modul | 2112672 |
R9XFH312 | Fasskena Resi9 3P 10 mm² 12 modul | 2112673 |
R9XFH318 | Fasskena Resi9 3P 10 mm² 18 modul | 2112674 |
Tillbehör
Artikelnummer | Benämning | E-nummer |
A9XPV3125 | Kamskena vert flex Resi9 10mm² | 2112669 |
R9XE310 | Ändskydd Resi9 3P skena 10 st | 2112675 |
R9XT20 | Anslutningskydd Resi9 fasskena 20 st | 2112676 |
(A9XPV3125 är en vertikal flexibel treledare för vidarematning till raden ovanför eller under)
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: