{}

Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Søg i ofte stillede spørgsmål

Vad är minsta tillåtna böjradie för profibus kabel LU9R?

Produkt: LU9R

Problem: Vilken är den minsta tillåtna böjradie för profibuskabel LU9R?

Hämtat från teknisk specifikaiton:
Minsta böjradie tillåten är 8 gånger kabeldiameter vid flera böjar på kabel. Det vill säga minst 2 böjar.
Minsta böjradie tillåten är 4 gånger kabeldiameter vid en böj. Det vill säga endast 1 böj.

Yttrediameter på LU9R: ø 7.4 ± 0.3 mm.

Exempel 1:
LU9R används vid installation och 4 böjar på kabel uppkommer.
Maximal böjradie tillåten (8 * (7.4 + 0.3)) mm = 61,6mm om vi utgår från övregränsen. Det vill säga ø 7,7.



Exempel 2:
LU9R används vid installation och endast 1 böj på kabel uppkommer.
Maximal böjradie tillåten (4 * (7.4 + 0.3)) mm = 30,8 mm om vi utgår från övregränsen. Det vill säga ø 7,7.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Se mere
Område: