Et meget fleksibelt sortiment til at vælge den ønskede funktion lige før installation.
Del af Exiway
Exiway Light kan bruges som både panik- og flugtvejsbelysning (20 meter) uden at ændre noget på armaturet. Som panikbelysningsarmatur har det et lysudbytte op til 500lm. Hurtig installation med click-beslag og forstøbte membraner til kabelindføring gør dette armatur enkelt at arbejde med. Ved at flytte en jumper, autonomi kan vælges afhængigt af projektspecifikationern (fra 1 time til 3 timer). En anden jumper gør det muligt at sætte armaturet i permanent eller ikke-permanent.