EcoStruxure™ Machine Expert Twin er en Digital twilling softwarepakke som kan bruges i hele maskinens levetid
EcoStruxure™ Machine Expert Twin er en digital tvillingsoftwarepakke udviklet til at skabe digitale modeller af rigtige maskiner. Før du bygger maskinen, kan du starte det virtuelle design, virtuelle idriftsættelse og smidig udvikling, hvilket muliggør parallel konstruktion af mekaniske, elektriske og kontroller programmering, hvilket sparer "time to market" med op til 50 % og idriftsættelsestid op til 60 %.