Produktserier
Zelio Logic SR2/SR3
Smart relæ for simple applikationer fra 10 til 40 I/O Zelio Logic er et programmerbart smart relæ for DIN-skinne der passer direkte under en gruppeafdækning. Relæet fås med døgn/uge-ur og mulighed for programmering direkte på fronten samt lokal visning på det indbyggede display og kan udvides med kommunikationmoduler for enten ModBus eller Ethernet.Del af ModiconSe produkter Zelio Soft
Zelio Logic-konfigurationssoftware Zelio Soft-software til de intelligente Zelio Logic-relæer (SR2/ SR3). Indeholder programmeringssoftware, modul til selvoplæring, programbibliotek og tekniske manualer.Del af ModiconSe oplysninger Modicon M221
Basis PLC for simple applikationer Modicon M221 PLC'erne tilbyder meget ydeevne i en lille indpakning med indbygget Ethernet og ModBus.Del af ModiconSe produkter Logic Controller - Modicon M241
PLC med indbygget I/O for avancerede applikationer. Få høj ydeevne og mulighed for styring af punkt-til-punkt motion med denne kompakte PLC, der og tilbyder HTML5 visualisering og programmering med EcoStruxure Machine Expert (CodeSys).Del af ModiconSe produkter Modicon M251
PLC uden I/O for avancerede applikationer. Modicon M251 tilbyder høj ydeevne og mulighed for styring af punkt-til-punkt motion med denne kompakte PLC, der og tilbyder HTML5 visualisering og programmering med EcoStruxure Machine Expert (CodeSys).Del af ModiconSe produkter Modicon M262 PLC & Motion controller
IIoT-klar logik & motion controller for højt ydende maskiner. Modicon M262 PLC'en er det oplagte valg til avancerede maskiner og indeholder som standard alle internet of Things (IIoT) protokoller og kryptering til direkte forbindelse til cloud og digitale tjenester.Del af ModiconSe produkter Logic controller - Modicon M258
42 til 2400 I/O, 0.022 µs pr. instruktion 30% spares på samling, opsætning og konnekteringDel af ModiconSe produkter