Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
modulær klokketransfomer – 230 V 50..60 Hz – udgang 8..12 V – 16 VA
15212
Udgået den:
1. nov. 2020
Anbefalede udskiftninger
15212 erstattes af:
1×
Ringetransf. TR 16VA 230/8-12VAC
A9A15212
EAN-nr: 3303430152125
15212 erstattes af: