Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Frekvensomformer - ATV930- 160kW - 380/480Vmed bremseenhed - IP20

ATV930C16N4

EAN-nr: 3606490137973
Environmental Data
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
104280
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
ProduktBidragUndgået
information_stroke
Dette produkt kan føre til emissionsreduktioner i brugsfasen under bestemte betingelser.
Yes
Use Again
Returnering
information_stroke
Produktet er omfattet af et tilbagetagningsprogram for Schneider Electric eller Schneider Electric's partnere.
No

+ Lifecycle Services

Kontaktor TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC spole

LC1G265LSEA

arrow2_down
Schneider Electrics mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.